Опубликуйте свои продукты
"La Réversible" gutter
"La Réversible" gutter
"La Réversible" gutter
    M.E.P

    "La Réversible" gutter

    3.6 из 5 звезд3.6(9 отзывы)

    "La Reversible" : an innovative gutter *

    The result of long experience carried out in close collaboration with our design office and roofing professionals.
    The REVERSIBLE gutter offers two aesthetics with a flat face and a curved face.
    Fluid and clean lines, to emphasize with an aesthetic line the surroundings of your sloping roofs.
    It covers most of the needs of the individual house, collective housing and commercial buildings market.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаreversible
    • Тип продукцииGutters
    • Группа продукцииReversible gutter
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2020-12-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC010280
    • Название ETIMRoof gutter
    • Название по ССКПУ ООНGutters
    • Код ССКПУ ООН30151703
    • Код Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Описание Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201432 16 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Curbs and Gutters
    • Номер OmniClass23-13 41 33
    • Наименование OmniClassRoof Gutters
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING

    Доступно в регионах:

    Европа Африка Южная Америка Северная Америка
    Бельгия
    Кот-д'Ивуар
    Французская Гвиана
    Гваделупа
    Испания
    Мартиника
    Франция