Опубликуйте свои продукты
Eaves system RIVEPRO
Eaves system RIVEPRO
Eaves system RIVEPRO
    M.E.P

    Eaves system RIVEPRO

    4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)

    The roof eaves system RIVEPRO MEP

    With more than 35 years of experience and more than 6 million meters of PVC soffit installed ... MEP is today asserting itself as the French leader in the controlled expansion eaves system.

    The MEP eave is a homogeneous set for the protection and complete covering of roof overflows, new or to be renovated. It has been developed in partnership with professionals in order to guarantee functionality and ease of use.

    The MEP PVC Eave system has a technical opinion issued by CSTB n ° 2 / 13-1541, a ten-year warranty and an M1 fire classification.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSysteme_Rivepro
    • Тип продукцииPVC Eaves
    • Группа продукцииSoffit / Fascia boards
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2020-12-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Классификация IFCКрыша
    • Код ETIMEC003208
    • Название ETIMEave
    • Название по ССКПУ ООНRoof fascias
    • Код ССКПУ ООН30151601
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25
    • Описание Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 42 93
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Soffit Panels
    • Номер OmniClass23-13 41 11 17
    • Наименование OmniClassRoof Fascias
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Доступно в регионах:

    Европа Африка Южная Америка Северная Америка