Опубликуйте свои продукты
Aluminum / Steel Perforated Return Grille - Model RP/SRP
METALAIRE

Aluminum / Steel Perforated Return Grille - Model RP/SRP

2.6 из 5 звезд2.6(5 отзывы)

The series RP aluminum perforated face return or exhaust grilles are designed to blend into any ceiling or sidewall application and provide a clean, uncluttered architectural appearance.

  • Ideal for return/exhaust applications that require low pressure drops and low sound.
  • The RP is also available in steel, model SRP
Cпецификация
  • Models:

    Surface Mount (-1 Border)
    RP-1 Aluminum
    SRP-1 Steel
    Lay-In Mount (-6 Border)
    RP-6 Aluminum
    SRP-6 Steel

    Finish:

    01 - White
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill Finish (Aluminum construction only)
    28 - Custom Colors (color matching required)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAluminum-Steel-Perforated-Return-Grille-RP-SRP
  • Тип продукцииGrilles, Registers & Diffusers
  • Группа продукцииGrilles & Registers
  • Дата публикации2020-11-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir diffusers
  • Код ССКПУ ООН40101505
  • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Описание Uniclass 2015Air diffusers
  • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Номер OmniClass23-33 49 11 11
  • Наименование OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки