Опубликуйте свои продукты
Extruded Aluminum Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffuser - Model 5500
METALAIRE

Extruded Aluminum Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffuser - Model 5500

Series 5500 Aluminum Directional Diffuser models provide an aesthetically pleasing solution to air distribution requirements, regardless of room configurations.

  • Available in 1, 2-way opposite, 2-way corner, 3, and 4-way directional air patterns
  • Cores are easy to remove with spring loaded latches - no tools required
  • 5500 series deflector blades include a horizontal lip, making this diffuser an excellent choice for high induction applications
  • The 5500 series is an excellent choice for VAV applications
  • The 5500 series is available with optional induction vanes
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSquare-Rectangular-Louver-Face-Ceiling-Diffuser-Extruded-Aluminum-5500
  • Тип продукцииGrilles, Registers & Diffusers
  • Группа продукцииCeiling Diffusers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-04-09
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir diffusers
  • Код ССКПУ ООН40101505
  • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Описание Uniclass 2015Air diffusers
  • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Номер OmniClass23-33 49 11 11
  • Наименование OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC