Опубликуйте свои продукты
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
METALAIRE

Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1

4.0 из 5 звезд4.0(12 отзывы)

The Model SRH steel return grille is an economical choice for exhaust/return applications requiring steel construction. 

  • The SRH is available in a number of borders to integrate into a wide range of ceiling and sidewall applications
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSteel-Grille-45-Louvered-Face-SRH
  • Тип продукцииGrilles, Registers & Diffusers
  • Группа продукцииCeiling Diffusers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-04-09
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir diffusers
  • Код ССКПУ ООН40101505
  • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Описание Uniclass 2015Air diffusers
  • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Номер OmniClass23-33 49 11 11
  • Наименование OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC