Опубликуйте свои продукты
AIR CIRCLE TABLES WITH STOOLS
Metalco

AIR CIRCLE TABLES WITH STOOLS

4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)
AIR CIRCLE is the round table with integrated stools, winner of the Red Dot 2022 award for urban design. AIR CIRCLE is perfect for equipping parks and open spaces dedicated to people and encouraging social interaction. Available in two versions with 4 or 6 seats, half of which are always adjustable in height, with an HPL top and a heavy-duty steel sheet structure to increase stability and safety.
Cпецификация
  • AIR CIRCLE 4 L 1660 x W 1660 x h 434 H 730 | 53 Kg AIR CIRCLE 6 L 1860 x W 1860 x h 434 H 730 | 84 Kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAIR-CIRCLE
  • Тип продукцииAIR CIRCLE
  • Группа продукцииAIR CIRCLE
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-12
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Номер OmniClass23-11 29 15
  • Наименование OmniClassExterior Tables