Опубликуйте свои продукты
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
    Metalco
    Архив

    ALFA BETA GAMMA PLANTER

    4.8 из 5 звезд4.8(17 отзывы)
    ALFA, BETA, and GAMMA are three irregularly shaped planters, that can can be combined with each other. They can be positioned individually or in compositions to create groups, islands, or lines. These planters are available in stainless steel, painted steel, and corten steel.
    Cпецификация
    • ALFA L 615 x W 700 x H 680 | 44 Kg BETA L 800 x W 700 x H 680 | 52 Kg GAMMA L 1215 x W 700 x H 680 | 75 Kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаALFA-BETA-GAMMA
    • Тип продукцииALFA BETA GAMMA
    • Группа продукцииALFA BETA GAMMA
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-12
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Код Uniclass 2015Ss_45_40_28_25
    • Описание Uniclass 2015External planter systems
    • Номер OmniClass23-11 27 13 17
    • Наименование OmniClassPlanters

    Похожие продукты