Опубликуйте свои продукты
ASTER PLANTER
Metalco
Архив

ASTER PLANTER

ASTER is a collection of cylindrical planters for urban spaces with various capacities. Perfect for adding greenery to city streets, these planters are available in both painted stainless steel and corten steel to best adapt to the surrounding urban environment.
Cпецификация
  • ASTER HS Ø 550 x H 580 | 30 Kg ASTER HM Ø 550 x H 1430 | 48 Kg ASTER HL Ø 750 x H 730 | 50 Kg ASTER XS Ø 950 x H 580 | 57 Kg ASTER XM Ø 950 x H 980 | 80 Kg ASTER XL Ø 1200 x H 580 | 76 Kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаASTER
  • Тип продукцииASTER
  • Группа продукцииASTER
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-12
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015Ss_45_40_28_25
  • Описание Uniclass 2015External planter systems
  • Номер OmniClass23-11 27 13 17
  • Наименование OmniClassPlanters

Похожие продукты