Опубликуйте свои продукты
EDGE SMART BENCH
Metalco
Архив

EDGE SMART BENCH

Lightweight lines, smart functionality, and modern design are the main features of EDGE SMART, a bench made of HPC concrete consisting of two cantilevered seats joined by a steel element that also serves as a charging area with its USB sockets. EDGE is the winner of the 2019 IF Design Award.
Cпецификация
  • EDGE SMART L 4115 x W 525 x H 455 | 650 Kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаEDGE-SMART
  • Тип продукцииEDGE
  • Группа продукцииEDGE
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-12
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Номер OmniClass23-11 29 13 11
  • Наименование OmniClassExterior Benches

Похожие продукты