Опубликуйте свои продукты
HARRIS ISOLA MODULAR SEATS COLLECTION
HARRIS ISOLA MODULAR SEATS COLLECTION
HARRIS ISOLA MODULAR SEATS COLLECTION
    Metalco
    Архив

    HARRIS ISOLA MODULAR SEATS COLLECTION

    HARRIS is the collection of outdoor benches, available in natural wood or WPC, that will add a touch of comfort and design to your project. The collection offers a perfect combination of aesthetics and practicality for every urban design project. Customizable and suitable for a variety of contexts, it represents the ideal choice for creating welcoming and functional public spaces.
    Cпецификация
    • HARRIS ISOLA 1576 L 1576 x W 1521 x H 420 | 220 Kg HARRIS ISOLA TREE L 1576 x W 1521 x H 420 | 200 Kg HARRIS ISOLA L L 1550 x W 1550 x H 420 | 185 Kg HARRIS ISOLA 2076 L 2076 x W 1950 x H 420 | 376 Kg HARRIS ISOLA WPC L 1550 x W 1405 x H 420 | 210 Kg HARRIS ISOLA TREE WPC L 1550 x W 1405 x H 420 | 220 Kg HARRIS ISOLA L WPC L 1525 x W 1525 x H 420 | 175 Kg HARRIS ISOLA 2050 WPC L 2050 x W 1915 x H 420 | 370 Kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHARRIS
    • Тип продукцииHARRIS
    • Группа продукцииHARRIS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-12
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Номер OmniClass23-11 29 13 11
    • Наименование OmniClassExterior Benches

    Похожие продукты