Опубликуйте свои продукты
LIBRE DOPPIA BENCHES COLLECTION
Metalco
Архив

LIBRE DOPPIA BENCHES COLLECTION

Collection of modular benches with double-sided seats, with or without backrest, equipped with two or three arc supports in cast aluminium or vertical supports in steel tube. The seat and the backrest are made of steel tubes welded to proper supports linked together by a horizontal bar in steel tube. Six models, with or without backrest, are available: four curved, two linear. Each model can be installed individually or in composition with the other elements of the Libre Doppia collection.
Cпецификация
  • Fixing: Ground fixing kit Accessories: Aluminum armrests
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLIBRE-DOPPIA
  • Тип продукцииLIBRE
  • Группа продукцииLIBRE
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-09-27
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Номер OmniClass23-11 29 13 11
  • Наименование OmniClassExterior Benches

Похожие продукты