Опубликуйте свои продукты
MOONSTONE BENCH
MOONSTONE BENCH
    Metalco
    Архив

    MOONSTONE BENCH

    MOONSTONE is the large monolithic seating of free form made in PDM. Designed to resemble the shape of a river pebble, it is also available with a wooden bench that follows half of its profile.
    Cпецификация
    • MOONSTONE L 2140 x W 2275 x H 740 | 4200 Kg MOONSTONE W L 2500 x W 2600 x H 740 | 4260 Kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMOONSTONE
    • Тип продукцииMOONSTONE
    • Группа продукцииMOONSTONE
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-12
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Номер OmniClass23-11 29 13 11
    • Наименование OmniClassExterior Benches

    Похожие продукты