Опубликуйте свои продукты
2080 - Office lighting
Metalmek

2080 - Office lighting

Office lighting
Cпецификация
  • Mountings: • Recessed fitting • Surface mounted fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Sheet steel, painted with semi-bright white epoxy polyester powders Optical device: • Diffuser in microprismatic polycarbonate Light source: • CRI ≥ 90 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level (back side): IP20 • Protection level (user side): IP40 • UGR ≤19
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2080
  • Тип продукцииRECESSED FITTINGS
  • Группа продукцииMETALMEK INDOOR
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)100
  • Ширина (мм)595
  • Глубина (мм)595
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)5.5
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEG000027
  • Название ETIMLuminaires
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID50
  • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
Похожие продукты