Опубликуйте свои продукты
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
    METECNO SA DE CV

    Insulated Metal Panel Glamet® Frigo

    Metal panels for refrigerated cold chambers and warehouse. Cover element for cold storage, conservation chambers, freezing outdoors, among others.
    Cпецификация
    • Metal panels for refrigerated cold chambers and warehouses. The panels are sandwich-type, injected with high-density expanded (2.4 pcf) polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR), and coated on both sides with a pre-painted galvanized steel sheet. FEATURES: - High mechanical resistance that allows for a larger separation between supports. - Optimal termal and acoustic insulation. - Great flexibility for camera relocation. - Allows you to eliminate the installation of a ceiling or other detail finishing. - Excellent inner and outer finishing. - Lightweight.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаglamet-frigo-metecno
    • Тип продукцииRoof Panel
    • Группа продукцииRoof Panel Insulation
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2025-09-15
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолиуретан
    • Разработано вМексика
    • Страна-производительМексика
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Номер OmniClass23-13 39 11 17
    • Наименование OmniClassExterior Composite Roof Panels

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Южная Америка