Опубликуйте свои продукты
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
    METECNO SA DE CV

    Insulated Metal Panel Glamet®

    Insulated metal roof panel. Covering elements for industrial, commercial and residentials builgins
    Cпецификация
    • Insulated metal roofing panel, injected in a continuous line with high-density (2.40 pcf), expanded polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR). Both faces are made of galvanized, pre-painted steel sheets or pre-painted aluminum sheet on the external face. Features: -High mechanical resistance that allows for a larger separation between supports. -Optimal thermal and acoustic insulation. It allows the omission of the installation of a soffit/suspended ceiling or other finishing details. -Excellent inner and outer finishing. -Lightweight. -Versatility in finishes.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаglamet-metecno
    • Тип продукцииRoof Panel
    • Группа продукцииRoof Panel Insulation
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2025-09-15
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолиуретан
    • Разработано вМексика
    • Страна-производительМексика
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Номер OmniClass23-13 39 11 17
    • Наименование OmniClassExterior Composite Roof Panels

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Южная Америка