Опубликуйте свои продукты
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®
Insulated Metal Panel  Superwall®
    METECNO SA DE CV

    Insulated Metal Panel Superwall®

    Insulated metal wall panel. Recommended for facades and interior divisions.
    Cпецификация
    • Metal sandwich panel for facade walls with hidden fixings, made of high-density Polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR) injected in a continious line (2.40 pcf). The panel has steel sheet prepainted galvanized or prepainted aluminum on both sides. FEATURES: -High mechanical resistance which allow for self-supporting construction. -Optimal thermal and acoustic insulation. -Allows you to eliminate the instalation of masonry or other finishing details. -Excellent exterior architectural finis. -Lightweight. -Sheet made of 24-gauge prepainted aluminum, specially designed for use in coastal areas where the risk of corrosion is high. It has excellent corrosion resistance.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsuperwall-metecno
    • Тип продукцииWall Panel
    • Группа продукцииWall Panel Insulation
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2025-09-15
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолиуретан
    • Разработано вМексика
    • Страна-производительМексика
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Сендвич-панели
    • Классификация IFCСтена
    • Номер OmniClass23-15 13 19 17
    • Наименование OmniClassComposite Wall Panels

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Южная Америка