Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Carina - Chrome SS Straight Grab Rail 300mm, 450mm, 600mm

Уникальная ссылка: AP501041MTL_AP501141MTL_AP501241MTL
Брэнд: Metlex
Тип продукции: Carina
Группа продукции: Grab Rail
Дата публикации: 2018-10-12
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (13)

Classic design.
32mm diameter bar for easier gripping.
Provides confidence and stability.
Suitable for users up to 100kg/220lbs/15st 10lbs when fitted to a solid wall.
Concealed Fixings.
Fixings not included.
Corrosion resistant, suitable for use in ‘wet’ showering areas.


Основной материал: Stainless steel
Вспомогательный материал: Stainless steel
Разработано в: United Kingdom
Страна-производитель: United Kingdom

Категория BIMobject: Сантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
Классификация IFC: Furniture
Название по ССКПУ ООН: Steel rail
Код ССКПУ ООН: 30103101
Uniclass 1.4 Код: L4422
Uniclass 1.4 Описание: Hand rails, grab rails
Uniclass 2.0 Код: PR-64-36-85
Uniclass 2.0 Описание: Stainless Steel Handrails
Uniclass 2015 Код: Pr_25_30_36_84
Uniclass 2015 Описание: Stainless steel handrails
NBS Reference Код: 64-36-85
NBS Reference Описание: Stainless Steel Handrails
Номер OmniClass: 23-17 25 13
Наименование OmniClass: Handrails
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
Sanitary - Accessories

Название Значение
Integral Finish Chrome
Material Stainless Steel

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Description Classic design. 32mm diameter bar for easier gripping. Provides confidence and stability.
Length 378 mm — 675 mm
Name Chrome Stainless Steel Straight Grab Bar
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type Fixed
Category Grab Bar
Colour Chrome
Constituents Stainless Steel
Description Classic design. 32mm diameter bar for easier gripping. Provides confidence and stability.
Duration Unit Years
Expected Life 12
Features 32mm diameter bar for easier gripping. Provides confidence and stability. Suitable for users up to 100kg/220lbs/15st 10lbs when fitted to a solid wall. Concealed Fixings. Fixings not included. Corrosion resistant, suitable for use in ‘wet’ showering areas.
Finish Chrome Plated
Manufacturer Metlex
Material Stainless Steel
Name Chrome Stainless Steel Straight Grab Bar
Nominal Length 378 mm — 678 mm
Nominal Width 82 mm
Shape Cylindrical
Warranty Duration Parts 12
Warranty Duration Unit Year

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию