Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Callisto - Single Robe Hook

Уникальная ссылка: QM881743MTL
Брэнд: Metlex
Тип продукции: Callisto
Группа продукции: Robe Hook
Дата публикации: 2018-10-12
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (8)

Stores one robe
Fits most existing screw holes.
Concealed Fixings.
Fixings included.


Основной материал: Stainless steel
Вспомогательный материал: Stainless steel
Разработано в: United Kingdom
Страна-производитель: United Kingdom

Категория BIMobject: Сантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
Классификация IFC: Furniture
Uniclass 1.4 Код: L41821
Uniclass 1.4 Описание: Fasteners, stays, hooks
Uniclass 2.0 Код: PR-36-59-38
Uniclass 2.0 Описание: Holders And Hooks
Uniclass 2015 Код: Pr_30_36_59_38
Uniclass 2015 Описание: Holders and hooks
NBS Reference Код: 36-59-38
NBS Reference Описание: Holders And Hooks
Номер OmniClass: 23-31 25 27
Наименование OmniClass: Robe Hooks
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
Sanitary - Accessories

Название Значение
Integral Finish Brushed Stainless steel
Material Stainless steel

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Bar Code 5030692085615
Description Stores one robe. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Length 55 mm
Name Single robe hook
Serial Number 5030692085615
Warranty Start Date From purchase of product
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type Fixed
Category Sanitary_Accessories
Code Performance BS EN ISO 9221:2017 Corrosion Resistant (NSS 96hr Salt Spray, Min. Grade9)
Colour Brushed Stainless steel
Description Stores one robe. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Duration Unit Years
Expected Life 12
Features Stores one robe. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Finish Brushed Stainless steel
Manufacturer Metlex
Material Stainless steel
Model Number QM881743MTL
Model Reference QM881743MTL
Name Single robe hook
Nominal Height 55 mm
Nominal Length 55 mm
Nominal Width 75 mm
Size 55mm x 55mm x 75mm
Warranty Duration Parts 12
Warranty Duration Unit Years

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию