Опубликуйте свои продукты
Metra NC 65 HES DS - Double leaf aluminium door inward opening
Metra NC 65 HES DS - Double leaf aluminium door inward opening
Metra NC 65 HES DS - Double leaf aluminium door inward opening
    METRA Building

    Metra NC 65 HES DS - Double leaf aluminium door inward opening

    NC 65 HES” High Energy Saving”, the new METRA system for casement windows and doors, realized by the use of innovative and eco-friendly materials. A solution that meets the various technical and aesthetic requirements of architects and clients, the result of an elaborated research process. Excellent performance of thermal and acoustic insulation combined with a high burglar resistance class to enjoy your home with maximum comfort and safety.
    Cпецификация
    • Thermal transmittance: Standard configuration Uf W/m2 K: 1.9 Uw W/m2 K: 1.2 Plus configuration Uf W/m2 K: 1.7 Uw W/m2 K: 1.0 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 48 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 65 mm Sash depth 75 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint (windows and casement doors) Glass thickness: from 8 mm to 60 mm Aesthetic lines: Basic BL, Shaped SL, Rounded RL, Iron IL and Hidden HL.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNC_65_STH_HES_DS_DI02
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииAluminium windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-19
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)65
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка