Опубликуйте свои продукты
Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening
Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening
Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening
    METRA Building

    Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening

    NC 90 HES, the first all-aluminium window to obtain the prestigious “KlimaHaus Quality Window” seal in the Gold class. The ideal solution for windows and doors with excellent performance and safety level.
    Cпецификация
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K: 1.0 Uw W/m2 K: 0.9 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 43 dB Technical features Dimensions of the section Frame depth 90 mm Sash depth 100 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint (windows and casement doors) Glass thickness: from 22 mm to 83 mm Aesthetic lines: Basic (BL), Shaped (SL)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNC_90_STH_HES_WS_FIXT
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииAluminium windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-04-06
    • Номер версии2
    • Глубина (мм)90
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка