Опубликуйте свои продукты
Metra AELLE 100 STH - Fixed Light Aluminium Window
Metra AELLE 100 STH - Fixed Light Aluminium Window
Metra AELLE 100 STH - Fixed Light Aluminium Window
Metra AELLE 100 STH - Fixed Light Aluminium Window
    METRA Building

    Metra AELLE 100 STH - Fixed Light Aluminium Window

    Exceptional energy-saving qualities for windows and doors, including those of large dimensions. AELLE 100 STH provides thermal and acoustic insulation and top of the range durability, as well as excellent shatterproof features. The natural wood finish on the interior side, combined with the large size of the windows, grants AELLE 100 STH the ability to radically enhance your home.
    Cпецификация
    • Thermal transmittance:: Uf W/m2 K : 2.2 Uw W/m2 K : 1.1 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class E750 Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 44 DB Caratteristiche tecniche Windows series: 79 mm frame basic profiles, 100 mm sash profile with 21 mm internal overlap (Piana line) 89 mm frame basic profiles, 100 mm sash profile with 21 mm internal overlap (Sagomata line) Air-water-wind tightness: open joint central gasket Aluminium aesthetic lines: Piana, Sagomata Wood aesthetic lines: Piana, Sagomata Doors series: 79 mm coplanar frame and sash profiles 79 mm sash profile Air-water-wind tightness: double rabbet gasket Aluminium aesthetic lines: Piana Wood aesthetic lines: Piana Glass thickness: from 26 to 59 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAELLE_100_STH_WS_FIX
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииAluminium-wood windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-05
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)100
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка