Опубликуйте свои продукты
Metra NC-S 170 HES - Single sliding sash with fixed sash Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 170 HES - Single sliding sash with fixed sash Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 170 HES - Single sliding sash with fixed sash Aluminium Sliding System for windows and doors
    METRA Building

    Metra NC-S 170 HES - Single sliding sash with fixed sash Aluminium Sliding System for windows and doors

    The aluminium sliding system NC-S 170 HES is characterized by excellent thermal and acoustic insulation that give you the best comfort and will let you minimise your power consumption, as well as a high safety level. The presence of anti-tripping binaries with low thresholds avoids bothering steps.
    Cпецификация
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K: 1.7 Uw W/m2 K: 1.0 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 3 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 42 dB Technical features Dimensions of the section Frame depth 170 mm Sash depth 70 mm Air-Water-Wind-Tightness: Gaskets made of EPDM Glass thickness: from 13 mm to 56 mm Maximum load capacity: 400 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNC-S_170_STH_HES_S1_T2_FIX1_R
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииAluminium windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-04-06
    • Номер версии2
    • Глубина (мм)170
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors and windows and glass
    • Код ССКПУ ООН3017
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Описание Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка