Опубликуйте свои продукты
Metra NC 65 HES SLIM - Double Casement Aluminium Window inward opening
Metra NC 65 HES SLIM - Double Casement Aluminium Window inward opening
Metra NC 65 HES SLIM - Double Casement Aluminium Window inward opening
    METRA Building

    Metra NC 65 HES SLIM - Double Casement Aluminium Window inward opening

    NC 65 HES Slim, the new line of windows and doors for a minimalistic design. A system, developed to obtain windows and casement doors that combine maximum lightness and transparency with excellent thermal and acoustic insulation. An innovative system with a unique and exclusive design to enhance contemporary living spaces. Strong emotions to enjoy your lifestyle.
    Cпецификация
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K : 1.9 Uw W/m2 K : 1.2 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 4 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 49 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 65 mm Sash depth 75 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint Glass thickness: from 17 mm to 46 mm Aesthetic lines: Basic BL.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNC_65_STH_HES_SLIM_W02
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииAluminium windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-05
    • Номер версии2
    • Глубина (мм)65
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Double Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка