Опубликуйте свои продукты
Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening
Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening
Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening
    METRA Building

    Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening

    NC 75 HES, the new casement system for windows and doors, that due to its versatile design meets all residential needs, from the old town centre to modern living spaces. Thanks to the excellent thermal and acoustic insulation, the High Energy Saving that distinguishes this new system allows to make your living space comfortable and to reduce your energy consumption. NC 75 HES, windows and doors that enhance your habitat.
    Cпецификация
    • Thermal transmittance: Standard configuration Uf W/m2 K : 1.7 Uw W/m2 K : 1.2 Plus configuration Uf W/m2 K : 1.4 Uw W/m2 K : 0.9 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 49 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 75 mm Sash depth 85 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint Glass thickness: from 8 mm to 70 mm Aesthetic lines: Basic (BL), Shaped (SL), Rounded (RL), Iron (IL).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNC_75_STH_HES_DS_DO02
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииAluminium windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-25
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)75
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка