Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Barlow Table - Veneer - Standing Height

Уникальная ссылка: meyer-barlow-standing-height-veneer
Брэнд: Meyer Wells
Тип продукции: Tables
Группа продукции: Barlow
Ширина (дюймов): 30
Высота (дюймов): 42
Глубина (дюймов): 30
Дата публикации: 2019-07-29
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (12)

For a complete list and viewing of all our finish, material and size options, download the Revit files.

Our Barlow Collection was born from a desire to create space efficient pieces for the modern commercial office. The footprint is minimal - perfect for on-the-fly meetings and smaller spaces. Though don’t let the size fool you, these tables pack quite the punch of handy extras.

Keywords: workspace table, veneer, veneer table, wood, 30 x 42 table, wood and metal, metal table, metal base, metal legs, steel legs, steel, steel table, wood and steel table, steel base, meeting table, standing height table, office table, work table, round table, high table, square edge table, square edge, commercial, commercial office, office, lobby, lobby table, lobby furniture, lounge, lounge table, bar table, bar height table, wood table

Size: 30"D x 42"H

Keywords: workspace table, veneer, veneer table, wood, 30 x 42 table, wood and metal, metal table, metal base, metal legs, steel legs, steel, steel table, wood and steel table, steel base, meeting table, standing height table, office table, work table, round table, high table, square edge table, square edge, commercial, commercial office, office, lobby, lobby table, lobby furniture, lounge, lounge table, bar table, bar height table, wood table


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал: Steel
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Мебель - Столы
Классификация IFC: Furniture
Название по ССКПУ ООН: Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН: 56
Uniclass 1.4 Код: L8221
Uniclass 1.4 Описание: Tables
Uniclass 2015 Код: Pr_40_50_21_22
Uniclass 2015 Описание: Dining tables
NBS Reference Код: 31-22
NBS Reference Описание: Desks, Tables And Worktops
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Номер OmniClass: 23-21 23 15
Наименование OmniClass: Residential Tables
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Furniture - Tables

Название Значение
Diameter 30 in
Height 42 in
Leg Material Steel
Table Material Veneer
Thickness 1 in

BIMobject®