Опубликуйте свои продукты
Midmark 647 Barrier-Free Power Podiatry Procedures Chair
Midmark

Midmark 647 Barrier-Free Power Podiatry Procedures Chair

4.2 из 5 звезд4.2(6 отзывы)
The Midmark 647 Barrier-Free Power Podiatry Chair is the next step in foot and ankle care. The new, ergonomic foot section design gives physicians what they need at the point of care to perform even the lengthiest procedures, with many standard features:
  • Covered glides to simplify cleaning and maintenance
  • Ergonomic, conveniently positioned release handles allow for smooth, one-handed operation
  • Integrated touch controls on both sides are not only convenient, but also prevent costly breakage of hand controls
  • Large stainless steel debris tray
  • Seamless, easy-to-clean surface
  • Barrier-Free low height of 19"
  • Standard, adjustable chair arms rotate completely out of the way for unsurpassed comfort and accessibility for all patients
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmidmark-647-barrier-free
  • Тип продукцииHealth Care Equipment and Furnishings
  • Группа продукцииPower Procedures Tables & Chairs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-04-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты