Опубликуйте свои продукты
MIDMARK® 6215 COMPACT WORKSTATION
Midmark

MIDMARK® 6215 COMPACT WORKSTATION

This compact workstation is ideal for smaller work areas and for wireless users who carry their laptop room to room, yet need a work area in the exam space.

  • 26" of height adjustment from 23" to 49"
  • Simple, compact design
  • Ample work surface
  • Two total-locking casters in the front lock both the wheel and swivel simultaneously




Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmidmark-medical-6215-workstation
  • Тип продукцииHealth Care Equipment and Furnishings
  • Группа продукцииMidmark Workstations
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-31
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 56 70
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Furniture
  • Номер OmniClass23-25 00 00
  • Наименование OmniClassMedical and Laboratory Equipment
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings