Опубликуйте свои продукты
Synthesis® Side Station - O1
Synthesis® Side Station - O1
Synthesis® Side Station - O1
    Midmark

    Synthesis® Side Station - O1

    Synthesis Side Casework completes the operatory package with storage modules, trash drops and sinks to improve workflow. The dentist and staff can also utilize the side cabinets as a secondary work surface.

    Standard Features

    • Available in four pre-defined storage units
    • Custom-length side cabinets can be created by connecting individual sink and storage units
    • Individual widths available: 12”, 15”, 18”, 21”, 24”, 30”, 30” Round End Sink: 36”, 42”, 48”, and 48” sink-storage combo
    • 18-gauge steel frame
    • Soft-close, full-extension, ball bearing glides for durability and ease of use
    • Soft-close, concealed, 110-degree opening hinges
    • Multiple handle and panel styles
    • Seamless panels and polystyrene drawers


    Cпецификация
    • O1 Model Specifications: 48" Sink and Storage Cabinet-24" Round Sink and 24" Storage Cabinet; (2) Round End Accessory and Waste Drop

      LEFT- Sink on Left side of cabinet

      RIGHT- Sink on Right side of cabinet

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmidmark-synthesis-o1
    • Тип продукцииDental Equipment
    • Группа продукцииSynthesis® Cabinetry
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)32
    • Ширина (дюймы)61.75
    • Глубина (дюймы)19
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНCabinets
    • Код ССКПУ ООН30161801
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Номер OmniClass23-25 17 13
    • Наименование OmniClassDental Equipment