Опубликуйте свои продукты
Ritter 95 Treatment Table
Midmark

Ritter 95 Treatment Table

4.7 из 5 звезд4.7(7 отзывы)
The Ritter 95 Exam Table is ideal for new medical practices, industrial first aid areas, school nurses’ stations or as an additional table for any practice. Its hardwood construction and H-Brace frame give it strength and stability, while its simple design allows easy access to patients… without obstructions. The table’s generous 27" width and 72" length accommodate nearly all patients, including the infirm and elderly, comfortably. And its convenient 30" height allows patients to get on and off the table easily.
  • 350-pound patient weight capacity
  • 27" W x 72" D x 30" H
  • Frame is a dark oak finish only
  • Paper roll holder included
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаritter-95
  • Тип продукцииHealth Care Equipment and Furnishings
  • Группа продукцииManual Examination Tables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-04-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки