Опубликуйте свои продукты
Stairs with railings
Midthaug

Stairs with railings

4.1 из 5 звезд4.1(14 отзывы)
Steel stairs from Midthaug can be adapted to most areas and purposes. They will always be safe and good to use. Stair stringers are produced of laser-cut steel, either from sheet metal or hollow profiles. Steps made of grating or expanded metal are the most popular for outdoor use. Steps for mortar and tiles or flooring are the most popular indoor. The stairs can be combined with several of our railing models with either balustrades or glass panels.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBM_Stairs_I-L-U
  • Тип продукцииStair systems
  • Группа продукцииTrapp + rekkverk
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-10-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)4000
  • Ширина (мм)1500
  • Глубина (мм)6000
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительНорвегия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Stairs