Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Microwave Oven M8150-2

Уникальная ссылка: M8150-2
Брэнд: Miele
Тип продукции: Ovens
Группа продукции: Microwave Ovens
Ширина (мм): 460
Высота (мм): 372
Глубина (мм): 310
Дата публикации: 2012-04-05
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
Miele microwaves are the perfect blend of elegant design and sophisticated technology.


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany

Категория BIMobject: Кухня - Кухонное оборудование
Классификация IFC: Furniture
Название по ССКПУ ООН: Furnaces
Код ССКПУ ООН: 40101805

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию