Опубликуйте свои продукты
LIL MAX Oil/Sediment
MIFAB

LIL MAX Oil/Sediment

MIFAB® LIL-OS Series HDPE injection molded oil/sediment interceptor. Unit shall include: sediment bucket (1/4” diameter holes) underneath top inlet ductile iron grate(s), deep seal trap

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLil-MAX-OS
  • Тип продукцииInterceptors
  • Группа продукцииSediment and Solid Interceptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-25
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНTraps and strainers
  • Код ССКПУ ООН401425
  • Код CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Номер OmniClass23-27 37 11
  • Наименование OmniClassGrease Traps
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки