Опубликуйте свои продукты
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
    MIFAB

    BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper

    MIFAB® Series BV1000 lacquered cast iron backwater valve with no hub inlet and outlet, gasketed bolted cover, and automatic pvc flapper type backwater valve.
    Cпецификация
    • SKUs: BV1002, BV1003, BV1004, BV1006, BV1008, BV1010, BV1012
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbackwater-valve-with-pvc-flapper
    • Тип продукцииBackwater Valves
    • Группа продукцииHorizontal Backwater Valves
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-04
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEG015610
    • Название ETIMValves/taps/controls
    • Название по ССКПУ ООНValves
    • Код ССКПУ ООН401416
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54
    • Описание Uniclass 2015Valve products
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Backwater Valves
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves

    Доступно в регионах:

    Северная Америка