Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
mifab/products/3b6e16b4-8b3c-4caf-a451-e2423790b27e
Главная страница
Категории
Строительство
Принадлежности для крыши
CXP Rubber Support
Доступно в Соединенные Штаты
MIFAB
Отслеживать
CXP Rubber Support
The CXP model is designed as an economical support of all types of conduit, pipes, and literally hundreds of other applications. The CXP is UV resistant and suitable for many types of roofing material or other flat surfaces.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
SKUs: CXP, CXP-2
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
cxp-rubber-support
Тип продукции
C-PORT (Roof Pipe Supports)
Группа продукции
Rubber Supports
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2021-02-04
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.mifab.com/products/CXP/
Инструкции по монтажу
https://www.mifab.com/products/CXP/
Техническое описание
https://www.mifab.com/Catalog/Library/CXP.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Резина
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительство - Принадлежности для крыши
Код ETIM
EC011121
Название ETIM
Pipe support
Название по ССКПУ ООН
Rubber support block
Код ССКПУ ООН
30151509
Код Uniclass 2015
Pr_65_52_61_62
Описание Uniclass 2015
Pipeline supports
Код CSI MasterFormat 2014
22 05 29
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
Номер OmniClass
23-27 43 13
Наименование OmniClass
Mechanical Pipe Supports
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
ErectaStep
Industrial Crossover Stairs
3.8
(
12
)
Загрузить
InOvate
477 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Low Profile
4.8
(
5
)
Загрузить
FiberTite
FiberTite® Industrial Downspout Closed Face
Загрузить
Metal-Era
Seal-Tite XL Gutter
Загрузить
ErectaStep
Aluminum Handrail
Загрузить
Bison Innovative Products
Bison Deck Support Pedestal Accessories
Загрузить