Опубликуйте свои продукты
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
    MIFAB

    FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies

    The BEECO Friendly Double Check Backflow Preventer Valve is designed to stop the reverse of flow of a liquid into a potable water system. The proper installation of a backflow preventer must be done by a certified expert under local codes and guidelines to assure the protection of the drinking water system. The Valve shall be certified to ASSE 1015, CSA B64.5 and IAPMO listed.
    Cпецификация
    • SKUs: FDC.50-QT-LL, FDC.75-QT-LL, FDC1.00QT-LL, FDC1.25-QT-LL, FDC1.50-QT-LL, FDC2.00-QT-LL
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfdc-small-double-check-backflow-assemblies
    • Тип продукцииBEECO (Backflow Valves)
    • Группа продукцииBackflow Preventers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011469
    • Название ETIMCheck valve
    • Название по ССКПУ ООНValves
    • Код ССКПУ ООН401416
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Описание Uniclass 2015Check valves
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 67.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Double Check Valve Assembly Backflow Preventers for Process Service
    • Номер OmniClass23-27 31 19
    • Наименование OmniClassCheck Valves