Опубликуйте свои продукты
FRP (2 ½”-10″) Reduced Pressure Zone Backflow Assembly
MIFAB

FRP (2 ½”-10″) Reduced Pressure Zone Backflow Assembly

The BEECO Friendly Reduced Pressure Zone Backflow Preventer Valve is designed to stop the reverse of flow of a liquid into a potable water system. The proper installation of a backflow preventer must be done by a certified expert under local codes and guidelines to assure the protection of the drinking water system. The Valve shall be certified to ASSE 1013. Is Certified to cUPC and IAPMO listed.
Cпецификация
  • SKUs: FRP2.50, FRP3.00, FRP4.00, FRP6.00, FRP8.00, FRP10.00
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfrp-large-reduced-pressure-zone-backflow-assembly
  • Тип продукцииBEECO (Backflow Valves)
  • Группа продукцииBackflow Preventers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011469
  • Название ETIMCheck valve
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Описание Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Наименование OmniClassCheck Valves