Опубликуйте свои продукты
FRP (½”-2″) Reduced Pressure Zone Backflow Assembly
MIFAB

FRP (½”-2″) Reduced Pressure Zone Backflow Assembly

3.2 из 5 звезд3.2(5 отзывы)
The BEECO Friendly Reduced Pressure Zone Backflow Preventer is designed to stop the reverse of flow of a liquid into a potable water system. The proper installation of a backflow preventer must be done by a certified expert under local codes and guidelines to assure the protection of the drinking water system. The Valve shall be certified to ASSE 1013, CSA B64.4 and IAPMO listed.
Cпецификация
  • SKUs: FRP.50-QT-LL, FRP.75QT-LL, FRP1.00-QT-LL, FRP1.25-QT-LL, FRP1.50-QT-LL, FRP2.00-QT-LL
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfrp-small-reduced-pressure-zone-backflow-assembly
  • Тип продукцииBEECO (Backflow Valves)
  • Группа продукцииBackflow Preventers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011469
  • Название ETIMCheck valve
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Описание Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Наименование OmniClassCheck Valves

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки