Опубликуйте свои продукты
GV-FXF-OSY Flanged by Flanged OSY Gate Valve
MIFAB

GV-FXF-OSY Flanged by Flanged OSY Gate Valve

The BEECO® Series GV-FXF-OSY is a Flanged by Flanged OS&Y (Outside Screw and Yoke) Resilient Seated Gate Valve. It is manufactured in compliance with AWWA C515 Standard. Flanges are to ANSI B16.1, Class 125 drilling pattern. The body, bonnet, and wedge (disc) are of high strength ductile-iron, ASTM A536, Grade 65-45-12. The wedge is encapsulated with EPDM rubber. The stem and bolts are of stainless steel.
Cпецификация
  • SKUs: GV2.50-FXF-OSY, GV3.00-FXF-OSY, GV4.00-FXF-OSY, GV6.00-FXF-OSY, GV8.00-FXF-OSY, GV10.00-FXF-OSY, GV12.00-FXF-OSY
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgv-fxf-osy-flanged-by-flanged-osy-gate-valve
  • Тип продукцииBEECO (Backflow Valves)
  • Группа продукцииOther Backflow Products
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Название по ССКПУ ООНGate valves
  • Код ССКПУ ООН40141613
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_12
  • Описание Uniclass 2015Cast iron gate valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 25
  • Наименование OmniClassGate Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступно в регионах:

Северная Америка