Опубликуйте свои продукты
MC-41 Single Carrier with Concealed Arms
MIFAB

MC-41 Single Carrier with Concealed Arms

MIFAB® MC-41 Series floor mounted concealed arm lavatory carrier with lacquered, adjustable, ductile iron concealed support arms. Complete with lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets, adjustable steel nipples with locknut and set screws, alignment rod, two lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and fixture leveling and locking hardware.
Cпецификация
  • SKUs: MC-41
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmc-41-single-carrier-with-concealed-arms
  • Тип продукцииFixture Carriers
  • Группа продукцииOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Concealed Arms
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_09_88
  • Описание Uniclass 2015Sink supports
  • Код CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment