Опубликуйте свои продукты
MI-FLEX Flexible Rubber Coupling
MIFAB

MI-FLEX Flexible Rubber Coupling

4.6 из 5 звезд4.6(5 отзывы)
MIFAB® MI-FLEX Series of flexible rubber couplings are manufactured from neoprene compound that meets the requirements of ASTM C-564 and 300 Series of stainless steel clamps tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws. MI-FLEX Series of flexible couplings are tested and certified to ASTM Standard 1173-2010 and CSA Standard B602-2016 and listed with I.A.P.M.O.
Cпецификация
  • SKUs: MI-FLEX-075, MI-FLEX-100, MI-FLEX-125, MI-FLEX-15125, MI-FLEX-150, MI-FLEX-200, MI-FLEX-215, MI-FLEX-300, MI-FLEX-320, MI-FLEX-400, MI-FLEX-415, MI-FLEX-420, MI-FLEX-430, MI-FLEX-500, MI-FLEX-540, MI-FLEX-600, MI-FLEX-640, MI-FLEX-650, MI-FLEX-800, MI-FLEX-840, MI-FLEX-860, MI-FLEX-1000, MI-FLEX-1008, MI-FLEX-1200
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmi-flex-150-flexible-rubber-coupling
  • Тип продукцииCouplings
  • Группа продукцииFlexible Rubber Couplings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
  • Код ССКПУ ООН40141720
  • Код CSI MasterFormat 201423 33 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flexible Connectors
  • Номер OmniClass23-27 49 13
  • Наименование OmniClassFlexible Pipe Couplings

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки