Опубликуйте свои продукты
MI-FLEX-CL Flexible Rubber Coupling
MIFAB

MI-FLEX-CL Flexible Rubber Coupling

MIFAB® MI-FLEX-CL Series of flexible rubber couplings are manufactured from neoprene compound that meets the requirements of ASTM C-564 and 300 Series of stainless steel clamps tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws. The MI-FLEX-CL Series of flexible couplings are tested and certified to ASTM Standard 1173- 2010 and CSA Standard B602-2016 and listed with I.A.P.M.O. All models and listed to the National Plumbing Code of Canada and relevent Canadian Standard(s) and bear the cUPC mark of conformity.
Cпецификация
  • SKUs: MI-FLEX-CL-400, MI-FLEX-CL-500, MI-FLEX-CL-640, MI-FLEX-CL-600, MI-FLEX-CL-860, MI-FLEX-CL-800, MI-FLEX-CL-1000
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmi-flex-cl-400-flexible-rubber-coupling
  • Тип продукцииCouplings
  • Группа продукцииFlexible Rubber Couplings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Код CSI MasterFormat 201423 33 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flexible Connectors
  • Номер OmniClass23-27 49 13
  • Наименование OmniClassFlexible Pipe Couplings
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING