Опубликуйте свои продукты
MI-FLEX-DISH Dishwasher Connector
MIFAB

MI-FLEX-DISH Dishwasher Connector

MIFAB® MI-FLEX-DISH-1 dishwasher connector is manufactured out of a flexible PVC compound that meets the requirements of ASTM C-564. Two Type 300 stainless steel clamps tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws provide the sealing force.
Cпецификация
  • SKUs: MI-FLEX-DISH-1
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmi-flex-dish-1-dishwasher-connector
  • Тип продукцииCouplings
  • Группа продукцииOther Couplings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Номер OmniClass23-27 49 13
  • Наименование OmniClassFlexible Pipe Couplings
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING