Опубликуйте свои продукты
MI-FLEX-DTC Flexible Couplings
MIFAB

MI-FLEX-DTC Flexible Couplings

MIFAB® Series MI-FLEX-DTC (specify size) of flexible rubber couplings are manufactured from a flexible PVC that meets the requirements of ASTM C-564 and Type 300 Series of stainless steel clamps tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws. The MI-FLEX-DTC Series of flexible couplings are tested and certified to ASTM Standard 1173-2010 and CSA Standard B602-2016 and listed with I.A.P.M.O. All models are listed to the National Plumbing Code of Canada and relevant Canadian Standard(s) and bear the cUPC mark of conformity®. Non constant temperature rating is 140 F.
Cпецификация
  • SKUs: MI-FLEX-DTC-150, MI-FLEX-DTC-215
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmi-flex-dtc-flexible-couplings
  • Тип продукцииCouplings
  • Группа продукцииOther Couplings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Код CSI MasterFormat 201421 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Suppression
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IID4010
  • Заголовок CSI UniFormat IISprinklers