Опубликуйте свои продукты
MI-GO-1-PL HDPE Economy Grease Interceptor
MIFAB

MI-GO-1-PL HDPE Economy Grease Interceptor

MIFAB® MI-GO-1-PL Series HDPE economy grease interceptor with flow rating of 8 GPM and grease holding capacity pf 12 lbs. Unit shall include: two inch F.I.P. inlet and outlet connections, removable baffle, integral deep seal trap, lid securing bolts and H.D.P.E. gasketed lid.

Cпецификация
  • MI-GO-1-PL HDPE Economy Grease Interceptor

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmi-go-1-pl-hdpe-economy-grease-interceptor
  • Тип продукцииInterceptors
  • Группа продукцииGrease Interceptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНSludge collectors
  • Код ССКПУ ООН47101536
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Описание Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Код CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Номер OmniClass23-39 33 17
  • Наименование OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures