Опубликуйте свои продукты
MI-HUB-TR Transition No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB-TR Transition No Hub Coupling

MIFAB® Series MI-HUB-TR shielded transition couplings are manufactured with gaskets made from neoprene compound that meets the requirements of ASTM C-564 housed inside a Type 300 stainless steel shield. Two Type 300 stainless steel clamps tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws surround the shield to provide the sealing force. MI-HUB-TR Series of transition couplings are tested and certified to ASTM Standard 1460-2012 and CSA Standard B602-2016 and listed with I.A.P.M.O. All models are listed to the National Plumbing Code of Canada and relevant Canadian Standard(s) and bear the cUPC mark of conformity.
Cпецификация
  • SKUs: MI-HUB-TR-150, MI-HUB-TR-200, MI-HUB-TR-215, MI-HUB-TR-330, MI-HUB-TR-430, MI-HUB-TR-440, MI-HUB-TR-550, MI-HUB-TR-660, MI-HUB-TR-880
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmi-hub-tr-150-transition-no-hub-coupling
  • Тип продукцииCouplings
  • Группа продукцииTransition Couplings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures