Опубликуйте свои продукты
MI-SOLID-L Large Solids Interceptor
MIFAB

MI-SOLID-L Large Solids Interceptor

MIFAB® MI-SOLID-L Series capacity powder epoxy coated interior and exterior 10 gauge fabricated steel solids interceptor with internal perforated sediment bucket and baffle assembly. Interceptor complete with 2" F.I.P. low inlet and 2" F.I.P. high outlet on other side for flow through installation.
Cпецификация
  • SKUs: MI-SOLID-M, MI-SOLID-L
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmi-solid-l-large-solids-interceptor
  • Тип продукцииInterceptors
  • Группа продукцииSediment and Solid Interceptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНTraps and strainers
  • Код ССКПУ ООН401425
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Номер OmniClass23-39 37 15
  • Наименование OmniClassSediment Removal Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING