Опубликуйте свои продукты
MI-SOLID-SA Side Access Solids Interceptor
MIFAB

MI-SOLID-SA Side Access Solids Interceptor

MIFAB® MI-SOLID-SA Series side access Type 304 14 gauge stainless steel solids interceptor with internal stainless steel perforated sediment bucket connected to a removable and gasketed side access latched lid. Interceptor complete with 2” female threaded inlet, 2” female threaded outlet on each side for right or left hand installation and internal stainless steel flow control.
Cпецификация
  • SKUs: MI-SOLID-SA
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmi-solid-sa-side-access-solids-interceptor
  • Тип продукцииInterceptors
  • Группа продукцииSediment and Solid Interceptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНTraps and strainers
  • Код ССКПУ ООН401425
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Номер OmniClass23-27 55 35
  • Наименование OmniClassLiquid Separators
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING