Опубликуйте свои продукты
STR Bronze Strainer
MIFAB

STR Bronze Strainer

The “Y” type strainer shall be a bronze body strainer with a bronze cap and a stainless steel mess screen. The valve shall be designed so the screen can be cleaned without removal of the valve from the pipe line and shall be equipped with a enclosure plug in the brass clean out cap for the addition of a test gauge or secondary water line.
Cпецификация
  • SKUs: STR.50-SWT-BRZ-LL, STR.75-SWT-BRZ-LL, STR1.00-SWT-BRZ-LL, STR1.25-SWT-BRZ-LL, STR1.50-SWT-BRZ-LL, STR2.00-SWT-BRZ-LL, STR.50-IPS-BRZ-LL, STR.75-IPS-BRZ-LL, STR1.00-IPS-BRZ-LL, STR1.25-IPS-BRZ-LL, STR1.50-IPS-BRZ-LL, STR2.00-IPS-BRZ-LL
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstr-bronze-strainer
  • Тип продукцииBEECO (Backflow Valves)
  • Группа продукцииOther Backflow Products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалBronze
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings