Опубликуйте свои продукты
STR-PC Ductile Iron Powder Coated Strainer
MIFAB

STR-PC Ductile Iron Powder Coated Strainer

The Ductile Iron “Y” type strainer shall be in 125 Class and conform to ANSI B16.1, and both the body and access cover shall be made of Ductile Iron A536 65-45 12. The valve shall be supplied with a drain/blow-off connection with a ductile iron closure plug and will have an FDA approved epoxy coating inside and out. The integral strainer screen shall be accessible for cleaning without removing the device from the line.
Cпецификация
  • SKUs: STR2.00-IRON-FLG-PC, STR2.50-IRON-FLG-PC, STR3.00-IRON-FLG-PC, STR4.00-IRON-FLG-PC, STR6.00-IRON-FLG-PC, STR8.00-IRON-FLG-PC, STR10.00-IRON-FLG-PC
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstr-pc-ductile-iron-powder-coated-strainer
  • Тип продукцииBEECO (Backflow Valves)
  • Группа продукцииOther Backflow Products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалDuctile Iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

Доступно в регионах:

Северная Америка