Опубликуйте свои продукты
Essence Series® French-Style Sliding Door, 1' 6" to 12' 0" Width, 6' 0" to 8' 0" Height - archived April 27 2020 per Joan
Milgard Windows & Doors
Архив

Essence Series® French-Style Sliding Door, 1' 6" to 12' 0" Width, 6' 0" to 8' 0" Height - archived April 27 2020 per Joan

Elegant Essence French-style sliding doors are a favorite of architects, builders and homeowners. They combine the look of French doors with the space-saving design of sliding doors.

Possible Combinations
All Milgard windows and doors are built to your specifications. So while we're showing a few sample combinations, there are literally hundreds of products to combine and ways to combine them. A Milgard Certified Dealer can help you explore the possibilities.
Cпецификация
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmilgard-309
  • Тип продукцииSliding Doors
  • Группа продукцииEssence™ Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Классификация IFCДверь
  • Код CSI MasterFormat 201408 14 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clad Wood Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 15 15
  • Наименование OmniClassClad Wood Doors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors